{"product":{"productId":"agid.23253","price":12.66,"name":"Pârghie de strângere din zinc turnat sub presiune, plată, cu filet interior, finisaj satinat mat portocaliu pur, inserție filetată din oțel inoxidabil, inch"},"currency":"EUR"}
Material
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts stainless steel 1.4305.
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel inoxidabil strălucitoare.
Piese din oțel inoxidabil strălucitoare.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts stainless steel 1.4305.
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel inoxidabil strălucitoare.
Piese din oțel inoxidabil strălucitoare.
Note
Furnizat ca standard:
portocaliu RAL 2004.
portocaliu RAL 2004.
On request
Alte filete interioare, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.