text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
Version 2
without transverse hole
Form
E
Form definition
with reamed hole
Product type
revolving grip
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey
Component material
thermoplastic
D1=Outside diameter
80
D2=D2 (inch)
0,375
L3=height
37,5
A
30
A1
2,5
D
25
D3
19
D4
13
D5
M4
Grip
cylindrical revolving grip
H
17,5
L
75
L1
13
L2
40
Size
1
Steel parts material
steel
UNSPSC Code
31162802
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
Description

Material
Termoplastic, gri închis.
Version
Piese din oțel brunat.
Note
Capacul butucului și mânerul cilindric rotativ sunt furnizate nemontate. Pentru montare, axul mânerului trebuie să fie înșurubat în gaura de montare.
Roțile de mână pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem