text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
Version 2
without transverse hole
Form
E
Form definition
with reamed hole
Product type
revolving grip
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey
Component material
thermoplastic
D1=Outside diameter
125
D2=D2 (inch)
0,5
L3=height
53
A
47,5
A1
4
D
35
D3
25
D4
20
D5
M6
Grip
cylindrical revolving grip
H
23,5
L
109
L1
18,5
L2
60
Size
3
Steel parts material
steel
UNSPSC Code
31162802
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
Termoplastic, gri închis.
Version
Piese din oțel brunat.
Note
Capacul butucului și mânerul cilindric rotativ sunt furnizate nemontate. Pentru montare, axul mânerului trebuie să fie înșurubat în gaura de montare.
Roțile de mână pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought