text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Knurled knob
Version 1
with handle
Form
M
Form definition
with transverse bore
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
D1=Outside diameter
40
D2=D2 (inch)
16,5
D=bore
0,25
H=Height
31
T=bore depth
10
Colour Cap
black grey RAL 7021
D3
10
D4
M4
H1
13
H2
16
H3
5,5
L1
15
Size
1
Thread type
reamed hole
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
Termoplastic, gri închis.
Bucșă din oțel 5.8.
Version
Oțel pasivat albastru.
Drawing reference
Forma M: cu gaură transversală și știft filetat
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem