Picior reglabil pentru zona de igienă oțel inoxidabil 27791-05-1060A7X190
- În special pentru sectorul igienei
- Calitate înaltă a suprafeței
- Unghi de înclinare de 15°
- 3-A certificat
- Domenii de aplicare: Industria alimentară, industria berii, industria lactatelor, industria băuturilor și industria farmaceutică
Unitatea de vânzare
108,11 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Picior reglabil
Varianta 1
pentru zona de igienă
Formă
A
Tipul de formă
fără orificiu de montare
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D1=D1 (inch)
3/4-10
D=Diametrul discului
60
H1=înălțimea totală
241
H=înălțime
23
L=lungimea filetului
104
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
10
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D2
30
Deschiderea cheii 1, în inci
1
Deschiderea cheii, în inci
5/8
H2
51
H3
137
L1
85
L2
70
L3
190
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
Placă de picior și ax filetat din oțel inoxidabil 1.4301.
Suport de cauciuc (NBR) 85 Shore +/-5, testat FDA.
Garnitură de cauciuc, silicon, testată FDA.
Version
Placă de picior lustruită „oglindă”.
Ax filetat lucios.
Suport de cauciuc negru.
Garnitură de cauciuc albastră.
Ax filetat lucios.
Suport de cauciuc negru.
Garnitură de cauciuc albastră.
Note
Certificat conform 3-A Sanitary Standard.
Calitatea înaltă a suprafeței și etanșarea dublă a pasului filetului și etanșarea specială de la articulația axului piciorului de reglare al mașinii împiedică aderența murdăriei și reduce timpii de curățare la minimum.
Piciorul mașinii se livrează cu logoul 3-A.
Calitatea înaltă a suprafeței și etanșarea dublă a pasului filetului și etanșarea specială de la articulația axului piciorului de reglare al mașinii împiedică aderența murdăriei și reduce timpii de curățare la minimum.
Piciorul mașinii se livrează cu logoul 3-A.
Application
Baza utilajului este potrivită în special pentru mașinile, sistemele și aparatele din industria alimentară, de fabricare a berii, a produselor lactate, a băuturilor și farmaceutică.
Drawing reference
1) Domeniul de reglare
Accessory
Capac filet 27791-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.