{"product":{"productId":"agid.34933","price":86.17,"name":"Picioare reglabile în Hygienic DESIGN - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Placă de picior și ax filetat din oțel inoxidabil 1.4301.
Suport de cauciuc (NBR) 85 Shore +/-5, testat FDA.
Garnitură de cauciuc, silicon, testată FDA.
Version
Placă de picior lustruită „oglindă”.
Ax filetat lucios.
Suport de cauciuc negru.
Garnitură de cauciuc albastră.
Ax filetat lucios.
Suport de cauciuc negru.
Garnitură de cauciuc albastră.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Placă de picior și ax filetat din oțel inoxidabil 1.4301.
Suport de cauciuc (NBR) 85 Shore +/-5, testat FDA.
Garnitură de cauciuc, silicon, testată FDA.
Version
Placă de picior lustruită „oglindă”.
Ax filetat lucios.
Suport de cauciuc negru.
Garnitură de cauciuc albastră.
Ax filetat lucios.
Suport de cauciuc negru.
Garnitură de cauciuc albastră.
Note
Certificat conform 3-A Sanitary Standard.
Calitatea înaltă a suprafeței și etanșarea dublă a pasului filetului și etanșarea specială de la articulația axului piciorului de reglare al mașinii împiedică aderența murdăriei și reduce timpii de curățare la minimum.
Piciorul mașinii se livrează cu logoul 3-A.
Calitatea înaltă a suprafeței și etanșarea dublă a pasului filetului și etanșarea specială de la articulația axului piciorului de reglare al mașinii împiedică aderența murdăriei și reduce timpii de curățare la minimum.
Piciorul mașinii se livrează cu logoul 3-A.
Application
Baza utilajului este potrivită în special pentru mașinile, sistemele și aparatele din industria alimentară, de fabricare a berii, a produselor lactate, a băuturilor și farmaceutică.
Drawing reference
1) Domeniul de reglare
Accessory
Capac filet 27791-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.