text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Picior reglabil
Varianta 1
pentru zona de igienă
Formă
A
Tipul de formă
fără orificiu de montare
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D1=D1 (inch)
3/4-10
D=Diametrul discului
120
H1=înălțimea totală
250
H=înălțime
32
L=lungimea filetului
104
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
30
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D2
30
Deschiderea cheii 1, în inci
1
Deschiderea cheii, în inci
5/8
H2
60
H3
146
L1
85
L2
70
L3
190
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
Placă de picior și ax filetat din oțel inoxidabil 1.4301.

Suport de cauciuc (NBR) 85 Shore +/-5, testat FDA.

Garnitură de cauciuc, silicon, testată FDA.

Version
Placă de picior lustruită „oglindă”.
Ax filetat lucios.
Suport de cauciuc negru.
Garnitură de cauciuc albastră.
Note
Certificat conform 3-A Sanitary Standard.

Calitatea înaltă a suprafeței și etanșarea dublă a pasului filetului și etanșarea specială de la articulația axului piciorului de reglare al mașinii împiedică aderența murdăriei și reduce timpii de curățare la minimum.

Piciorul mașinii se livrează cu logoul 3-A.
Application
Baza utilajului este potrivită în special pentru mașinile, sistemele și aparatele din industria alimentară, de fabricare a berii, a produselor lactate, a băuturilor și farmaceutică.
Drawing reference
1) Domeniul de reglare
Accessory
Capac filet 27791-10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem