text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Levelling foot
Form
A
Main material
stainless steel
Component material
rubber
D1=D1 (inch)
3/4-10
H1=Total height
292
H=Height
30,5
L=thread length
250
D
80
H2
42
Load rating max. kN (static load only)
10
SW
5/8
Steel code
1.4301
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
Description

Material

Placă de susținere, ax filetat din oțel inoxidabil 1.4301.
Suport de cauciuc (NBR) 80 Shore, aprobat FDA.

Version
Disc de susținere, oțel inoxidabil, lustruit.
Ax filetat din oțel inoxidabil, lucios.
Suport de cauciuc vulcanizat, negru.
Note
Picioare de reglaj, din oțel inoxidabil, cu ax filetat montat pivotant și suprafață de sprijin din cauciuc. Suportul din cauciuc masiv este bine fixat de placa de tablă prin vulcanizare. Suportul de cauciuc are o aderență excepțională la podea. El izolează fonic și îngreunează transmiterea vibrațiilor și a șocurilor către podea.

Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc, în centrul fusului. Forțele care acționează radial, precum cele generate de vibrații sau alte efecte de zguduire, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.

Pentru picioarele din oțel inoxidabil, lățimea cheii este proiectată ca margine dublă, începând cu axe cu dimensiunea 5/8-11.

Livrat cu piuliță potrivită.
On request
Placă de susținere și ax filetat din oțel inoxidabil 1.4401.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem