text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Aluminiu turnat.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Version
Șlefuit neted.
Șurub cilindru, șurub hexagonal și piuliță hexagonală galvanizate.
Note
Dimensiunile A și B sunt în țoli, toate celelalte dimensiuni sunt în mm.
Functions
Articulațiile racordurilor pentru țevi pot fi reglate la 180°.
On request
Pârghie de strângere pentru fixare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem