Roată de ghidaj cu sistem de închidere poliamidă 95043-D5L232
- Rezistență chimică ridicată la multe substanțe agresive
- Rezistent la șocuri și impact
- Rezistență scăzută la rulare
Sales unit
222,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel castor
Version 1
with locking system
Form
C
Main
material
polyamide
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised, blue-passivated
B=Rollenbreite in Zoll
1 7/16
D=Rollendurchmesser in Zoll
3 1/8
H=Gesamthöhe in Zoll
4 3/4
A in inch
1 7/8
B1 in inch
3
B2 in inch
2 5/8
B3 in inch
4
D1 in inch
3/8
Kind of fastening
mounting plate
L
inch
4 1/2
L1 in inch
3 5/8
L2 in inch
3
Permissible
load
lbs
1930
R in inch
3 7/16
UNSPSC Code
31161506
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Description
Material
Carcasă din tablă de oțel. Roți fabricate din PA 6.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu două rânduri de bile în coroana de rotație și protecția bilelor. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată. Roți rezistente la șocuri și impact.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.