text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Swivel castor
Version 1
without locking system
Main material
polyurethane
Component material
steel
Surface finish component
galvanised, blue-passivated
B=Rollenbreite in Zoll
2
D=Rollendurchmesser in Zoll
8
H=Gesamthöhe in Zoll
9 1/4
A in inch
2 1/8
B1 in inch
3
B2 in inch
2 5/8
B3 in inch
4
D1 in inch
3/8
Kind of fastening
mounting plate
L inch
4 1/2
L1 in inch
3 5/8
L2 in inch
3
Permissible load lbs
1655
R in inch
6 1/8
UNSPSC Code
31161506
Wheel bearing
Ball bearing
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
Description

Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu două rânduri de bile în coroana de rotație. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante cu placă înșurubată.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem