Roată fixă fără sistem de închidere poliuretan 95024-10-G1L204
- Rezistență chimică foarte ridicată la multe substanțe agresive
- Suprafață de rulare care nu lasă urme
- Corpul roții rezistent la rupere
- Cu protecție din plastic împotriva firelor
Unitatea de vânzare
57,45 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată fixă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul
corpului de bază
poliuretan
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat, albastru pasivat
-
1 1/4
-
5
-
6 5/16
B1 în inci
1 3/4
B3 în inci
2 1/2
Capacitate de încărcare
lbs
660
D1 în inci
5/16
L în
inci
3 5/8
L1 în inci
3 1/16
L2 în inci
2 3/4
R în inci
2 1/2
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
UNSPSC Code
31161507
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
Carcasă din tablă de oțel, corp de roată din PA 6 cu strat de rulare din poliuretan rezistent la frecare.
Version
Carcasă presată. Roți cu rulment cu bile.
Note
Roțile sunt incasabile. Axa roții este înșurubată. Roțile nu lasă urme.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.