Roată de ghidaj cu sistem de închidere poliuretan 95025-20-G1L252
- Rezistență chimică foarte ridicată la multe substanțe agresive
- Rezistență scăzută la rulare
- Nu deteriorează pardoseala și funcționează silențios
- Suprafață de rulare care nu lasă urme
Sales unit
183,77 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel castor
Version 1
with locking system
Main
material
polyurethane
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised, blue-passivated
B=Rollenbreite in Zoll
1 9/16
D=Rollendurchmesser in Zoll
5
H=Gesamthöhe in Zoll
6 1/8
A in inch
1 13/16
B1 in inch
3
B2 in inch
2 5/8
B3 in inch
4
D1 in inch
3/8
Kind of fastening
mounting plate
L
inch
4 1/2
L1 in inch
3 5/8
L2 in inch
3
Permissible
load
lbs
1930
R in inch
4 5/16
UNSPSC Code
31161506
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Description
Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu două rânduri de bile în coroana de rotație. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante cu placă înșurubată.
Roți pivotante cu placă înșurubată.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.