text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cuplaj de conectare
Varianta 1
Ștecăr GST18I3
Varianta 2
Bucșă GST18I3
Materialul corpului de bază
plastic
Culoarea corpului de bază
negru
Clasa de protecție
IP20
Curent nominal A
16
Tensiune nominală V
250
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Plastic PA.
Material de contact: CuZn, placat cu cositor.
Version
negru.
Note
Cuplaj de conectare cu 3 poli pentru conectarea directă a benzilor de prize și a luminilor LED.

Pagina 1: conector GST18i3.
Pagina 2: bucșă GST18i3.

Rețineți: utilizarea cuplajului de conectare este permisă numai în combinație cu un conector cu profil de bloc glisant tip I 07075-02.
Temperature range
Rezistență continuă la temperaturi de 70 de grade Celsius.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem