{"product":{"productId":"agid.27601","price":9.76,"name":"Cuplaje de conectarel ștecher GST18i3 - bucșă GST18i3"},"currency":"EUR"}
Material
Plastic PA.
Material de contact: CuZn, placat cu cositor.
Material de contact: CuZn, placat cu cositor.
Version
negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Plastic PA.
Material de contact: CuZn, placat cu cositor.
Material de contact: CuZn, placat cu cositor.
Version
negru.
Note
Cuplaj de conectare cu 3 poli pentru conectarea directă a benzilor de prize și a luminilor LED.
Pagina 1: conector GST18i3.
Pagina 2: bucșă GST18i3.
Rețineți: utilizarea cuplajului de conectare este permisă numai în combinație cu un conector cu profil de bloc glisant tip I 07075-02.
Pagina 1: conector GST18i3.
Pagina 2: bucșă GST18i3.
Rețineți: utilizarea cuplajului de conectare este permisă numai în combinație cu un conector cu profil de bloc glisant tip I 07075-02.
Temperature range
Rezistență continuă la temperaturi de 70 de grade Celsius.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.