{"product":{"productId":"agid.4566","price":11.18,"name":"Conector cu fișă poate fi asamblat cu conexiune cu șurub"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din plastic.
Contacte din bronz aurit la M8x1.
Contacte din alamă cu strat acoperitor de Optaloy la M12x1.
Contacte din bronz aurit la M8x1.
Contacte din alamă cu strat acoperitor de Optaloy la M12x1.
Version
Soclu (femelă)
Tensiune: U max. 60 V
Curent: I max. 4 A
Număr de poli: 3 poli (4 poli cu M12x1)
Clasa de protecție: IP 67
Tensiune: U max. 60 V
Curent: I max. 4 A
Număr de poli: 3 poli (4 poli cu M12x1)
Clasa de protecție: IP 67
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Conectorul cu fișă poate fi asamblat cu forma de conectare cu șuruburi A
de la
11,18 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Conectorul cu fișă poate fi asamblat cu forma de conectare cu șuruburi B
de la
11,18 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Carcasă din plastic.
Contacte din bronz aurit la M8x1.
Contacte din alamă cu strat acoperitor de Optaloy la M12x1.
Contacte din bronz aurit la M8x1.
Contacte din alamă cu strat acoperitor de Optaloy la M12x1.
Version
Soclu (femelă)
Tensiune: U max. 60 V
Curent: I max. 4 A
Număr de poli: 3 poli (4 poli cu M12x1)
Clasa de protecție: IP 67
Tensiune: U max. 60 V
Curent: I max. 4 A
Număr de poli: 3 poli (4 poli cu M12x1)
Clasa de protecție: IP 67
Note
Conectori montabili cu blocare cu șurub.
Temperature range
între -25 °C și +85 °C
Drawing reference
P1 = deschiderea cablului
1 = maro (BN)
2 = alb (WH)
3 = albastru (BU)
4 = negru (BK)
1 = maro (BN)
2 = alb (WH)
3 = albastru (BU)
4 = negru (BK)