text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Poliamidă PA6.
Version
negru.
Note
Colier de fixare cu închizătoare din plastic și opritor de arc, pentru fixarea unui arc de revenire.

În combinație cu un arc de revenire și un protector, se creează un sistem complet de revenire a arcului pentru lanțul de ghidare a energiei. Protectorul servește drept punct de fixare pentru arc.

Un sistem de revenire cu arc susține ghidarea lanțului de ghidare a energiei la robot. Acestea permit compensarea lungimii pentru lanțul de ghidare a energiei necesar la manipulator și împiedică agățarea buclei (formarea buclei). Scopul este de a ghida pachetul de furtunuri cât mai aproape de robot. Acest lucru reduce sarcinile pe lanțul de ghidare a energiei și uzura.
Temperature range
-45°C până la +105°C (pentru scurt timp, până la +150°C).
Accessory
Protectoare 80855-15.
Arcuri de revenire 80855-45.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem