text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Poliamidă întărită cu fibră de sticlă.
Version
Negru.
Note
Separatoarele separă cablurile din interiorul lanțului. Separatoarele pot fi deplasate pe elementul de lanț. De regulă, montajul se face pe cel de-al doilea element de lanț.
Temperature range
între -30 °C și +125 °C
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem