{"product":{"productId":"agid.35351","price":109.86,"name":"Elemente de conectare cu eliberarea tensiunii, forma B"},"currency":"EUR"}
- Fixarea rapidă și ușoară a lanțurilor de ghidare a energiei sau a tuburilor ondulate
- Element de legătură cu dinți de eliberare a tensiunii
- Montare rapidă cu încuietoare cu clichet
- Orificii de adaptare pentru tipuri comune de roboți
- Pentru fixarea capătului
Descriere
Material
Poliamidă PA6.
Version
negru.
Note
Elemente de conectare cu eliberarea tensiunii pentru menținerea și fixarea unui lanț de ghidare a energiei sau a unei conducte ondulate.
Elementele de conectare sunt utilizate în cazul în care lanțurile de ghidare a energiei/tuburile ondulate trebuie să fie menținute pe poziție împotriva răsucirii.
Elementele de conectare sunt echipate cu dinți de atenuare a tensiunii. Cablurile pot fi fixate în siguranță pe dinți, cu coliere de cablu.
Elementele de conectare sunt utilizate în cazul în care lanțurile de ghidare a energiei/tuburile ondulate trebuie să fie menținute pe poziție împotriva răsucirii.
Elementele de conectare sunt echipate cu dinți de atenuare a tensiunii. Cablurile pot fi fixate în siguranță pe dinți, cu coliere de cablu.
Temperature range
-45°C până la +105°C (pentru scurt timp, până la +150°C).
Assembly
Elementele de legătură sunt deschise și închise fără unelte, cu ajutorul unei închizători din plastic. Fălcile interioare cu dinți de atenuare a tensiunii constau din două jumătăți de cochilii identice care sunt montate pe lanțul de ghidare a energiei prin intermediul unor conexiuni cu pini cu orificii. Fălcile montate în jurul lanțului de ghidare a energiei sunt introduse în elementul de conectare și permit o fixare fermă a lanțului de ghidare a energiei datorită profilării interne.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.