text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Flanșă pivotantă
Materialul corpului de bază
poliamidă
Culoarea corpului de bază
negru
Dimensiune nominală
70
UNSPSC Code
31161543
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
Poliamidă PA6.
Version
negru.
Note
Flanșă pivotantă pentru utilizarea cu orice element de legătură, un element de trecere glisant sau o furcă pivotantă. Flanșa rotativă oferă mai multă libertate de mișcare la ghidarea lanțurilor de ghidare a energiei. Flanșa pivotantă poate fi rotită la 360°.

Cu furca pivotantă disponibilă opțional, flanșa pivotantă poate fi extinsă cu un grad suplimentar de libertate de mișcare.
Assembly
Flanșa rotativă este atașată la robot/mașină în punctul corespunzător, cu ajutorul a patru șuruburi.

Șablonul de pe placa turnantă este adaptat la elementele de legătură, elementele de trecere glisante și furcile rotative.
Accessory
Elemente de legătură cu element de eliberare a tensiunii 80855-05.
Elemente de legătură 80855-06.
Elemente de trecere glisante 80855-08.
Furci pivotante 80855-11.
Coliere de fixare pentru adaptoare 80855-21.
Coliere de fixare cu opritor cu arc 80855-40.
Furci pivotante cu opritor cu arc 80855-41.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem