Furcă pivotantă poliamidă negru 80855-11-0701
- Oferă mai multă libertate de mișcare pentru lanțurile de ghidare a energiei
Unitatea de vânzare
62,31 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Furcă pivotantă
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
negru
Dimensiune nominală
70
UNSPSC Code
31161543
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
Poliamidă PA6.
Version
negru.
Note
Elementul de trecere glisant permite lanțului de ghidare a energiei/tubului ondulat să ruleze lin și uniform în elementul de trecere. Furca rotativă oferă mai multă libertate de mișcare la ghidarea lanțurilor energetice.
Temperature range
-45°C până la +105°C (pentru scurt timp, până la +150°C).
Assembly
Furca pivotantă este, de obicei, montată pe o flanșă pivotantă și, prin urmare, oferă un grad suplimentar de libertate de mișcare în comparație cu flanșa pivotantă.
Accessory
Flanșă pivotantă 80855-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.