text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Poliamidă PA6.
Version
negru.
Note
Elementul de trecere glisant permite lanțului de ghidare a energiei/tubului ondulat să ruleze lin și uniform în elementul de trecere. Furca rotativă oferă mai multă libertate de mișcare la ghidarea lanțurilor energetice.
Temperature range
-45°C până la +105°C (pentru scurt timp, până la +150°C).
Assembly
Furca pivotantă este, de obicei, montată pe o flanșă pivotantă și, prin urmare, oferă un grad suplimentar de libertate de mișcare în comparație cu flanșa pivotantă.
Accessory
Flanșă pivotantă 80855-10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem