Lanțul de ghidare a energiei poliamidă negru 80855-070100
- Pentru mișcări pe 3 axe
- Construcție închisă
- Foarte ușor de umplut
- Ușor de scurtat și prelungit
- Raza de îndoire R de 100 mm
Unitatea de vânzare
322,62 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Lanțul de ghidare a energiei
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
negru
D1=diametru interior
63
D=Diametrul exterior
77
H=înălțime
177
L=lungime
~999
D3
max.
20
Dimensiune nominală
70
Divizie
18,5
Număr de linkuri
54
R min.
100
Torsiune
pe metru
~ ±540°
UNSPSC Code
31161543
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
Poliamidă întărită cu fibră de sticlă.
Version
negru. Construcție închisă, cu încuietoare cu clichet.
Note
Lanț de ghidare a energiei pentru alimentarea cu energie în condiții de siguranță pentru ghidarea și protejarea conductelor și a furtunurilor în timpul mișcărilor 3D pe mai multe axe. 2 camere pentru separarea mediilor.
Lanțul de ghidare a energiei 3D, complet închis, are capace ușor de deschis, care permit încărcarea rapidă a lanțului și oferă acces la cabluri în orice punct al lanțului. Lanțul de ghidare a energiei poate fi utilizat și în zone cu așchii și în medii agresive. Una dintre cele mai importante proprietăți este gradul de torsiune de +/-10° per verigă de lanț. Razele și gradele de torsiune sunt proiectate astfel, încât cablurile ghidate să poată fi deplasate cât mai ușor posibil. Verigile lanțului pot fi conectate și scurtate manual, fără unelte.
Lanțul de ghidare a energiei 3D, complet închis, are capace ușor de deschis, care permit încărcarea rapidă a lanțului și oferă acces la cabluri în orice punct al lanțului. Lanțul de ghidare a energiei poate fi utilizat și în zone cu așchii și în medii agresive. Una dintre cele mai importante proprietăți este gradul de torsiune de +/-10° per verigă de lanț. Razele și gradele de torsiune sunt proiectate astfel, încât cablurile ghidate să poată fi deplasate cât mai ușor posibil. Verigile lanțului pot fi conectate și scurtate manual, fără unelte.
Temperature range
între -30 °C și +125 °C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.