text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Poliamidă întărită cu fibră de sticlă.
Version
negru. Construcție închisă, cu încuietoare cu clichet.
Note
Lanț de ghidare a energiei pentru alimentarea cu energie în condiții de siguranță pentru ghidarea și protejarea conductelor și a furtunurilor în timpul mișcărilor 3D pe mai multe axe. 2 camere pentru separarea mediilor.

Lanțul de ghidare a energiei 3D, complet închis, are capace ușor de deschis, care permit încărcarea rapidă a lanțului și oferă acces la cabluri în orice punct al lanțului. Lanțul de ghidare a energiei poate fi utilizat și în zone cu așchii și în medii agresive. Una dintre cele mai importante proprietăți este gradul de torsiune de +/-10° per verigă de lanț. Razele și gradele de torsiune sunt proiectate astfel, încât cablurile ghidate să poată fi deplasate cât mai ușor posibil. Verigile lanțului pot fi conectate și scurtate manual, fără unelte.
Temperature range
între -30 °C și +125 °C
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem