{"product":{"productId":"agid.23339","price":22.55,"name":"Portcabluri din plastic, înălțime interioară 12 mm, nu trebuie deschise"},"currency":"EUR"}
Material
Poliamidă întărită cu fibră de sticlă.
Version
Negru. Nu se poate deschide.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Poliamidă întărită cu fibră de sticlă.
Version
Negru. Nu se poate deschide.
Note
Lanțul portcablu pentru ghidarea sigură a cablurilor flexibile de curent și date, precum și pentru furtunurile pneumatice și hidraulice. Lanțul construit modular poate fi ușor scurtat sau prelungit.
Materialul este rezistent la UV și, prin urmare, este potrivit și pentru aplicații în aer liber.
Materialul este rezistent la UV și, prin urmare, este potrivit și pentru aplicații în aer liber.
Technical Data
Caracteristica tehnică în zona autoportantă:
Viteza: 10 m/s
Accelerație: 50 m/s²
Viteza: 10 m/s
Accelerație: 50 m/s²
Temperature range
între -30 °C și +125 °C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.