Protector de conexiune poliamidă negru 80855-16-0701
- Conexiune între lanțul de ghidare a energiei și tubul ondulat
Unitatea de vânzare
86,11 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Protector de conexiune
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
negru
Dimensiune nominală
70
UNSPSC Code
31161543
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
Poliamidă PA6.
Version
negru.
Note
Protector de conexiune pentru conectarea la un element de trecere pentru cabluri a unui lanț de ghidare a energiei la o conductă ondulată sau a unui lanț de ghidare a energiei.
Protecția conexiunii constă din două jumătăți de cochilii. Acestea sunt glisate simplu peste lanțul de ghidare a energiei/tubul ondulat și înșurubate una în cealaltă cu șuruburi cilindrice imbus M5x12. Protectorul rămâne rotativ pe lanțul de ghidare a energiei/tubul ondulat.
Protecția conexiunii constă din două jumătăți de cochilii. Acestea sunt glisate simplu peste lanțul de ghidare a energiei/tubul ondulat și înșurubate una în cealaltă cu șuruburi cilindrice imbus M5x12. Protectorul rămâne rotativ pe lanțul de ghidare a energiei/tubul ondulat.
Temperature range
-45°C până la +105°C (pentru scurt timp, până la +150°C).
Accessory
Elemente de trecere pentru cabluri 80855-25.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.