{"product":{"productId":"agid.35368","price":39.01,"name":"Elemente de trecere pentru cabluri, forma D"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
TPO (amestec de rășini din polipropilenă și cauciuc EPDM nereticulat și polietilenă).
Version
negru.
Note
Elementele de trecere pentru cabluri sunt adecvate pentru trecerea cablurilor. Se pot introduce cabluri, conducte, furtunuri, conducte pneumatice și hidraulice. Acestea oferă o protecție amplă a cablurilor, deoarece fiecare cablu/conductă este dirijată și fixată individual. Acestea etanșează furtunurile și previn contaminarea în interior.
Disponibile cu diferite elemente de trecere pentru cabluri, precum și ca placă oarbă.
Sunt disponibile dopuri 80855-26 pentru găurile care nu sunt necesare.
Disponibile cu diferite elemente de trecere pentru cabluri, precum și ca placă oarbă.
Sunt disponibile dopuri 80855-26 pentru găurile care nu sunt necesare.
Temperature range
între -45°C și +95°C
Assembly
Elementul de trecere pentru cabluri este montată într-o protecție de conectare 80855-16 sau într-un adaptor 80855-20. O clemă pentru furtun 07850 poate fi montată la capătul liber pentru a spori efectul de strângere.
Advantages
Placa oarbă poate fi prevăzută și cu găuri proprii. Pentru aceasta, puneți placa oarbă în congelator timp de aproximativ 8 ore. Placa poate fi apoi găurită. Pentru a îmbunătăți efectul de strângere, diametrul găurii trebuie să fie cu 0,5 mm mai mic decât diametrul cablului.
Accessory
Dopuri 80855-26.
Protectoare de conexiune 80855-16.
Adaptoare 80855-20.
Protectoare de conexiune 80855-16.
Adaptoare 80855-20.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.