Emergency stop button Surface-mounted version plastic 81150-12-213210
- Design robust
- Clasa de protecție ridicată
- Indicarea poziției prin marcaj de culoare
- Auto-monitorizat
- Complet cu furnizor de contact
Sales unit
47,96 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Emergency stop button
Version 1
Surface-mounted version
Main
material
plastic
Anti-block collar
yes
Bounce time
ms
<10
Cable entry
M20 breakaway
Connection
cross-section
max. (mm²)
0,75-2,5
Connection
type
screw connection
Contact current
min.
mA
5
Contact resistance
m Ohm
<100
Contact voltage
min.
V
24
Illuminable
no
Installed Ø
22,3
No. of NC contacts
2
No. of NO contacts
1
Protection class
II Protective insulation
Release
right/left rotation
Safety rating
IP65/IP67
Self-monitoring
no
Switch position indicator
yes
Tamper-proof
yes
Tightening torque
Mounting nut
Nm
2,5
Wire strip length
mm
8-10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Buton roșu.
Carcasă neagră/galbenă.
Carcasă neagră/galbenă.
Note
Butoanele de oprire de urgență sunt utilizate pentru a opri manual mașinile și sistemele în caz de pericol. Butonul de acționare se blochează atunci când este activat și poate fi deblocat din nou prin rotirea acestuia spre dreapta sau spre stânga. Butonul roșu este poziționat pe un fundal galben. Acest lucru asigură o bună recognoscibilitate.
Certificate / Standarde îndeplinite:
CE, TÜV Süd, CCC.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Certificate / Standarde îndeplinite:
CE, TÜV Süd, CCC.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Technical Data
Poziția de instalare: oricare.
Durata de viață mecanică: 50.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 50.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Contact normal închis, deschidere pozitivă: în conformitate cu EN 60947-5-1, anexa K.
Tensiunea nominală de izolație Ui: 250 V.
Curent termic continuu: 10A.
Categoria de utilizare conform IEC/EN60947-5-1:
AC15: 250 V / 3 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Durata de viață mecanică: 50.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 50.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Contact normal închis, deschidere pozitivă: în conformitate cu EN 60947-5-1, anexa K.
Tensiunea nominală de izolație Ui: 250 V.
Curent termic continuu: 10A.
Categoria de utilizare conform IEC/EN60947-5-1:
AC15: 250 V / 3 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -50 °C până la +85 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +55 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +55 °C.
Advantages
Contactul de siguranță (versiunea cu contact NO) monitorizează în permanență conexiunea corectă între butonul pentru oprirea de urgență și elementul de contact. În cazul în care butonul pentru oprirea de urgență este separat de elementul de contact din cauza unei instalări neglijente sau a unei deteriorări mecanice, contactul de siguranță este întrerupt imediat și utilajul este oprit.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.