text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Push button
Version 1
Built-in version
Version 2
tactile
Main material
plastic
Main colour
silver
Component colour
yellow
Actuation travel mm
2,3
Bounce time ms
<10
Connection type
flat connector 2.8 x 0.5 mm
Contact resistance m Ohm
<20
Contamination level
2
Definition
X1 anode, X2 cathode
Illuminable
Yes
Installed Ø
22,3
Lamp power max.
14mA (by 24V DC)
Lamp socket
integrated LED
Lamp voltage max.
30V AC/DC
Min. current mA
1
Min. voltage V
5
No. of NO contacts
1
Overvoltage category
II
Reference number
STLRYI
Ring light
yellow
Safety rating
IP65/IP67
Tightening torque Mounting nut Nm
1,3-1,9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Cadru frontal, argintiu.
led alb, integrat.
Note
Buton de apăsare, prin apăsare, cu formă constructivă rotundă, cu traductor cu contact integrat și conectoare cu fișă plată (se recomandă utilizarea manșoanelor plate complet sau parțial izolate). Cu capac de buton și led alb integrat. Culoarea este indicată de inelul colorat.

Butoanele de apăsare conving prin forma plată și ergonomică. Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat. Butoanele îndeplinesc toate standardele relevante.

Certificare/standarde îndeplinite:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Technical Data
Poziția de instalare: oricare.
Durata de viață mecanică: 1.000.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 1.000.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -40 °C până la +80 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +70 °C.
Accessory
Carcasă de montaj 81200, 81200-05.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem