text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Buton de apăsare dublu
Version 1
Built-in version
Version 2
tactile
Main material
plastic
Main colour
anthracite
Bounce time ms
<10
Cale de acționare, mm
6
Connection cross-section max. (mm²)
2,5
Connection type
Screw terminals
Contact resistance m Ohm
<20
Contamination level
3
Cuplu de strângere a piuliței de montare Nm
2,5
Curent min. mA
1
Illuminable
no
Număr de contacte normal deschise NO
1
Număr de contacte normal închise NC
1
Număr de referință
LDT
Overvoltage category
III
Safety rating
IP40
Tensiune min. V
5
Ø instalare
22,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Buton de apăsare roșu/verde, cu inscripție.
Cadru frontal, antracit.
Note
Buton de apăsare dublu, cu înclichetare, cu blocuri de contacte (1 contact normal închis, 1 contact normal deschis) cu conexiune cu filet. Butoanele de apăsare duble sunt compuse dintr-un buton roșu și unul verde, fiecare având inscripția 0/I. Imprimarea cu laser rezistentă la uzură a componentelor garantează lizibilitatea de lungă durată.

Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat. Butoanele de apăsare duble îndeplinesc toate standardele relevante.

Certificate/standarde îndeplinite:
cULus, CCC, CSA, ENEC05, CE, KEMA, UKCA, DNVGL.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.

Gradul de protecție IP se referă la partea frontală.
Technical Data
Poziția de instalare: oricare.
Durata de viață mecanică: 30.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 1.000.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -40 °C până la +80 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +70 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought