text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Cadru frontal, argintiu.
led alb, integrat.
Note for ordering
Capacele de butoane și etichetele inscripționate se comandă separat.
Note
Buton de apăsare, prin apăsare, cu formă constructivă rotundă, cu traductor cu contact integrat și conectoare cu fișă plată (se recomandă utilizarea manșoanelor plate complet sau parțial izolate). Cu led alb integrat. Diferite culori de semnalizare pot fi afișate prin intermediul capacelor de butoane disponibile opțional (pentru o închidere curată, este necesar un capac de buton).

Butoanele de apăsare conving prin forma plată și ergonomică. Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat. Butoanele îndeplinesc toate standardele relevante.

Certificare/standarde îndeplinite:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.

Gradul de protecție IP se referă la partea frontală.
Technical Data
Poziția de instalare: oricare.
Durata de viață mecanică: 1.000.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 1.000.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -40 °C până la +80 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +70 °C.
Accessory
Capace de butoane 81040.
Panouri inscripționate 81040-15.
Extractor de capace 81040-10.
Carcasă de montaj 81200, 81200-05.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem