text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cheia specială de montaj
Materialul corpului de bază
Polioximetilenă (POM)
L
98
Limitarea cuplului Nm
0,9 - 1,0
Număr de referință
S16
SW
18
UNSPSC Code
39122216
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
Plastic POM.
Note
Cheie specială de montaj cu element hexagonal. Este potrivită pentru montarea piuliței de fixare pe dispozitive de comandă și de semnalizare. Acesta are un limitator de cuplu integrat.

Certificate/standarde îndeplinite:
81040-11-18: CCC, CE.
81040-11-24: CCC, CE, UKCA.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -50 °C până la +85 °C.
Temperatura de operare: 20 °C ±5 °C.
Advantages
O cheie specială de montaj este foarte recomandată pentru un număr mare de dispozitive de comandă și de semnalizare care urmează să fie montate, deoarece facilitează și grăbește instalarea.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem