{"product":{"productId":"agid.34721","price":12.27,"name":"Adaptor de montaj Ø 85 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Policarbonat/ABS.
Version
gri.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Adaptor de montaj Ø 85 mm, forma B
de la
12,27 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Adaptor de montaj Ø 85 mm, forma R
de la
23,08 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Adaptor de montaj Ø 85 mm, forma colțar
de la
18,17 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Policarbonat/ABS.
Version
gri.
Note
Adaptorul de montaj servește drept soclu pentru luminile aplicate Ø 85 mm. Lumina aplicată se montează fără scule pe adaptorul de montaj, cu un închizător tip baionetă. Cu ajutorul dispozitivului de fixare prin înclichetare, lumina aplicată se fixează în siguranță pe adaptorul de montaj.
Certificate/Norme îndeplinite:
Forma B, R: EAC, cULus, UL (tip 12).
Forma colțar: EAC.
Certificate/Norme îndeplinite:
Forma B, R: EAC, cULus, UL (tip 12).
Forma colțar: EAC.
Temperature range
între -30 °C și +60 °C
Assembly
Forma B: montaj pe pardoseală pentru suprafețe drepte (cu placă de etanșare).
Forma R: montaj pe țeavă cu Ø 25mm.
Forma colțar: montaj pe colț, cu presetupă pentru cablu.
Forma R: montaj pe țeavă cu Ø 25mm.
Forma colțar: montaj pe colț, cu presetupă pentru cablu.