text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Element luminos, policarbonat.
Carcasă, policarbonat, ABS.
Version
Element luminos neted la exterior, striat la interior. Cu led integrat.
Carcasă gri.
Note
Lumini cu leduri, aplicate, pentru semnalizarea optică a stărilor și a defecțiunilor la mașini și instalații. Pentru semnalizarea la distanțe medii (10 - 30 m). Echipate cu tehnologie cu leduri de ultimă generație, luminile aplicate semnalizează cu lumină continuă sau intermitentă, vizibilă din orice unghi (reglabilă de la conexiunea electrică din carcasă).

Conectarea electrică se realizează în carcasă, cu ajutorul bornelor push-in. Diametrul cablului, 6 până la max. 12 mm (în funcție de adaptorul de montaj utilizat).
Secțiunea conductorului, 0,25 până la 1,5 mm².

Pentru montarea luminii aplicate este necesar un adaptor de montaj. Acesta trebuie comandat separat.

Certificate/Norme îndeplinite:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (tip 12).
Technical Data
Poziție de instalare: oricare.
Tip de lumină: continuu/intermitent (reglare de la conexiunea electrică).
Frecvența intermitenței: 1 Hz
Durata impulsului și a pauzei (ms) 466ON/557OFF
Durata de viață, optic: max. 50.000 ore.
Temperature range
între -30 °C și +60 °C
Accessory
Adaptor de montaj 81415-18.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem