text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Cadru frontal, argintiu.
led alb, integrat.
Note
Semnalizator luminos, cu formă constructivă rotundă și conectoare cu fișă plată (se recomandă utilizarea manșoanelor plate complet sau parțial izolate). Cu led alb integrat. Diferite culori de semnalizare pot fi afișate prin intermediul calotele disponibile opțional (pentru o închidere curată, este necesară o calotă).

Semnalizatoarele luminoase conving prin forma plată și ergonomică. Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat. Semnalizatoarele luminoase îndeplinesc toate standardele relevante.

Certificate/standarde îndeplinite:
CE.
EN 60947-5-1, EN 61058.

Gradul de protecție IP se referă la partea frontală.
Technical Data
Poziția de instalare: oricare.
Durata de viață electrică: 1.000.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -40 °C până la +80 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +70 °C.
Accessory
Calote 81175-99.
Etichete cu denumire 81040-15.
Extractor de capace 81040.
Carcasă de montaj 81200, 81200-05.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem