text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Buzzer element
Version 1
Classic
Main material
polycarbonate
Acoustic signal pattern
Continuous/pulsating
Contamination level
3
Operating frequency Hz
50
Operating voltage V
24
Operating voltage tolerance
+/-10%
Operating voltage type
AC/DC
Protection class
II
Quantity tones
2
Rated operating current
11mA
Rated operating voltage
24 V/DC
Rated switch-on current
100mA
Safety rating
IP65
Service life acoustic min.
5.000 h
Sound frequency
3.500 Hz
Volume at 1 m max. db (A)
85
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead and lead compounds
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead titanium zirconium oxide
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/7a,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Policarbonat.
Version
negru.
Note
Buzzer pentru semnalizarea acustică a stărilor și a defecțiunilor la mașini și instalații. Cu două tonuri, la alegere. Tonul poate fi reglat ca ton continuu și cu impulsuri acustice (de la comutatorul glisant de la elementul buzzer).

Buzzerul poate fi utilizat singur, împreună cu un element de conectare, ca semnal acustic de avertizare, sau poate fi combinat cu alte elemente luminoase sau acustice pentru a forma o coloană de semnalizare (maximum 5 elemente posibile). Buzzerul se montează și demontează cu ajutorul unui sistem de închidere prin rotație.

Pentru punerea în funcțiune este necesar un element de conectare. Acesta trebuie comandat separat.

Certificate/Norme îndeplinite:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (tip 12).
Technical Data
Poziție de instalare: oricare.
Volum acustic la un metru distanță: max. 55 dB (A)
Număr de tonuri: 2
Tip de semnal acustic: ton continuu, ton cu impulsuri
Frecvența tonului: 3.500 Hz
Durata de viață, acustic: min. 5.000 ore.
Temperature range
-20 °C până la +50 °C.
Accessory
Element de conectare 81400-30.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought