text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
3 Nimerit

Descriere

Material
Element de conectare din poliamidă, ranforsat cu fibră de sticlă.
Capac de închidere, din policarbonat.
Version
Element de conectare și capac de închidere, negru.
Note
Elementul de conectare servește ca distribuitor de curent pentru structurile ulterioare. Pe elementul de conectare pot fi combinate elemente luminoase sau acustice pentru a forma un stâlp de semnalizare (maximum 5 elemente posibile). Elementul de conectare este livrat întotdeauna împreună cu un capac de închidere. Capacul final este utilizat pentru a închide elementul de legătură sau ca un capac pentru elementul luminos superior.

Conectarea electrică se realizează la elementul de conectare, cu ajutorul bornelor cu arc. Diametrul cablului, max. 11 mm.
Secțiunea conductorului pentru conductori monofilari, 0,5 până la 1,5 mm².
Pentru conductori multifilari sau subțiri, 0,25 până la 1,5 mm².
La forma C, conectarea se realizează cu ajutorul unui conector M12.

Certificate/Norme îndeplinite:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (tip 12).
Technical Data
Poziție de instalare: oricare.
Temperature range
-20 °C până la +50 °C.
Assembly
Forma A: element de conectare pentru montaj pe suprafețe drepte (cu placă de etanșare).

Forma B: element de conectare pentru montaj pe o țeavă cu Ø 25mm.

Forma C: element de conectare cu conector M12 pentru montaj pe suprafețe drepte sau pe o țeavă Ø 25mm (cu placă de etanșare).

Descoperiți gama de produse norelem