Element luminos Classic polycarbonate verde 81400-22-112024
- Două tipuri de lumină (lumină continuă, lumină intermitentă), cu posibilitate de reglare
- Diametru 70 mm
- Montaj simplu, intuitiv
- Pentru structuri modulare de stâlpi de semnalizare
Sales unit
53,61 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Light element
Version 1
Classic
Main
material
polycarbonate
Main
colour
green
Blink frequency
1Hz
Contamination level
3
Lamp socket
integrated LED
Light colour
green
Light pattern
continuous/blinking
MTTF value
(years)
2627
Operating frequency
Hz
50
Operating voltage
V
24
Operating voltage tolerance
+/-10%
Operating voltage type
AC/DC
Protection class
II
Rated operating current
80mA
Rated operating voltage
24 V/DC
Rated switch-on current
500mA
Safety rating
IP65
Service life
optical
50.000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/7a,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Policarbonat.
Version
Neted la exterior, striat la interior. Cu led integrat.
Note
Element luminos cu leduri, aplicate, pentru semnalizarea optică a stărilor și a defecțiunilor la mașini și instalații. Echipate cu tehnologie cu leduri de ultimă generație, elementele semnalizează cu lumină continuă sau intermitentă, vizibilă din orice unghi (reglabilă de la comutatorul glisant de la elementul luminos).
Elementul luminos poate fi utilizat singur, împreună cu un element de conectare, ca semnal optic de avertizare, sau poate fi combinat cu alte elemente luminoase sau acustice pentru a forma un stâlp de semnalizare (maximum 5 elemente posibile). Elementul luminos se montează și se demontează cu ajutorul unui sistem de închidere prin rotație.
Pentru punerea în funcțiune este necesar un element de conectare. Acesta trebuie comandat separat.
Certificate/Norme îndeplinite:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (tip 12).
Elementul luminos poate fi utilizat singur, împreună cu un element de conectare, ca semnal optic de avertizare, sau poate fi combinat cu alte elemente luminoase sau acustice pentru a forma un stâlp de semnalizare (maximum 5 elemente posibile). Elementul luminos se montează și se demontează cu ajutorul unui sistem de închidere prin rotație.
Pentru punerea în funcțiune este necesar un element de conectare. Acesta trebuie comandat separat.
Certificate/Norme îndeplinite:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (tip 12).
Technical Data
Poziție de instalare: oricare.
Tip de lumină: continuu/intermitent (reglare de la comutatorul glisant)
Frecvența intermitenței: 1 Hz
Durata de viață, optic: max. 50.000 ore.
Tip de lumină: continuu/intermitent (reglare de la comutatorul glisant)
Frecvența intermitenței: 1 Hz
Durata de viață, optic: max. 50.000 ore.
Temperature range
între -30 °C și +60 °C
Accessory
Element de conectare 81400-30.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.