text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Poliamidă, ranforsat cu fibră de sticlă.
Version
negru.
Note
Picior pentru țeavă Ø 25 mm. Prin aceasta, este posibil un montaj înălțat al unității de semnalizare.

Pe acest suport de montaj, poate fi cuplată o țeavă cu un diametru exterior de 25 mm. Pe țeavă poate fi instalat apoi elementul de conectare pentru montajul pe țeavă (forma B) sau elementul de conectare cu conector M12 (forma C).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem