text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material
Element luminos, policarbonat.
Element de conectare din poliamidă, ranforsat cu fibră de sticlă.
Capac de închidere, din policarbonat.
Picior cu țeavă integrată, din poliamidă, ranforsat cu fibră de sticlă.
Version
Elementul luminos este neted la exterior și striat la interior. Culoare verde, galben, roșu.
Element de conectare, capac de închidere, picior cu țeavă integrată, negru.
Note
Stâlpi de semnalizare cu leduri, pentru semnalizarea optică a stărilor și a defecțiunilor la mașini și instalații. Echipate cu tehnologie cu leduri de ultimă generație, cele trei elemente semnalizează cu lumină continuă sau intermitentă, vizibilă din orice unghi (reglabilă de la comutatorul glisant de la respectivul element luminos), în culorile verde, galben și roșu. Stâlpul de semnalizare cu leduri are o structură modulară și un diametru de 70 mm.

Structura modulară permite extinderea stâlpului de semnalizare cu alte elemente luminoase sau acustice (maximum 5 elemente).

Certificate/Norme îndeplinite:
CE, EAC, WEEE.
Technical Data
Poziție de instalare: oricare.
Culoarea luminii: verde/galben/roșu
Tip de lumină: continuu/intermitent (reglare de la comutatorul glisant)
Frecvența intermitenței: 1 Hz
Durata de viață, optic: max. 50.000 ore.
Temperature range
-20 °C până la +50 °C.
Assembly
Conectarea electrică se realizează la elementul de conectare, cu ajutorul bornelor cu arc. Diametrul cablului, max. 11 mm.
Secțiunea conductorului pentru conductori monofilari, 0,5 până la 1,5 mm².
Pentru conductori multifilari sau subțiri, 0,25 până la 1,5 mm².

Descoperiți gama de produse norelem