{"product":{"productId":"agid.34713","price":16.72,"name":"Colțar de montaj, forma B"},"currency":"EUR"}
- Colțar de fixare pentru montaj pe perete
- Montaj simplu, intuitiv
- Pentru structuri modulare de stâlpi de semnalizare
Descriere
Material
Colțar, poliamidă, ranforsat cu fibră de sticlă.
Presetupă pentru cablu, poliamidă.
Presetupă pentru cablu, poliamidă.
Version
Colțar și presetupă pentru cablu, negru.
Note
Colțar pentru montaj pe perete.
Forma A: colțar de montaj cu ghidaj deschis pentru cablu. Cu presetupă pentru cablu. Adecvat pentru element de conectare pentru montare pe suprafață (forma A) și element de conectare cu conector M12 (forma C).
Forma B: colțar de montaj cu ghidaj acoperit pentru cablu. Adecvat pentru element de conectare pentru montare pe suprafață dreaptă (forma A).
Forma C: colțar de montaj cu ghidaj deschis pentru cablu. Cu presetupă pentru cablu. Adecvat pentru picior cu țeavă integrată și picior pentru țeavă Ø 25.
Forma A: colțar de montaj cu ghidaj deschis pentru cablu. Cu presetupă pentru cablu. Adecvat pentru element de conectare pentru montare pe suprafață (forma A) și element de conectare cu conector M12 (forma C).
Forma B: colțar de montaj cu ghidaj acoperit pentru cablu. Adecvat pentru element de conectare pentru montare pe suprafață dreaptă (forma A).
Forma C: colțar de montaj cu ghidaj deschis pentru cablu. Cu presetupă pentru cablu. Adecvat pentru picior cu țeavă integrată și picior pentru țeavă Ø 25.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.