text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cablu de conectare la rețeaua electrică
Varianta 1
Marea Britanie
UNSPSC Code
39121000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Alimentator pentru acționarea axului.
Note for ordering
Vă rugăm să comandați separat cablul de conectare în varianta corespunzătoare țării respective.
Note
Sursă de alimentare de masă compactă CA/CC, cu o tensiune de intrare cuprinsă între 100 și 240 de volți CA și o tensiune de ieșire de 24 ±1,2 volți CC. Extrem de robust, cu durată lungă de viață chiar și în medii dificile.

Ieșire: cablu montat fix, cu lungimea de 1,0 metri, prevăzut cu conector Molex Mini Fit (bucșă cu 4 pini) cu sistem de blocare prin clic.

Intrare: IEC 60320 C8 (comandați separat cablul de conectare în varianta corespunzătoare țării respective).

Certificate/standarde respectate:
CE, TÜV Rheinland, GS.
Temperature range
-10 °C până la +50 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem