Alimentator 82100-21-24153612
Unitatea de vânzare
43,93 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Alimentator
Clasa de protecție
IP20
Curent de ieșire
A
1,5
Eficiență
la sarcină maximă
%
88,5
Frecvența de intrare
Hz
50-60
Max.
Curent de intrare
(115V AC)
1000 mA ±1%
Max.
Curent de intrare
(230V AC)
500mA ±1%
Putere de ieșire
W
36
Tensiune de intrare
V c.a.
100 - 240
Tensiunea nominală de ieșire
V DC
24
UNSPSC Code
39121004
Umiditatea aerului
în utilizare
(%)
20-90 fără condensare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Note
Alimentator CA/CC compact, de masă, de calitate industrială, cu o tensiune de intrare de la 100 până la 240 volți CA și o tensiune de ieșire de 24 volți CC. Extrem de robust, cu durată lungă de viață chiar și în medii dificile.
Partea de intrare: ștecher Euro.
Partea de ieșire: cablu instalat fix, cu o lungime de 1,0 metri, cu conector M12x1 cu codificare A (mufă cu 4 pini), cu blocare cu șurub.
Certificate/standarde îndeplinite:
CE, UKCA, UL/cUL, TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC.
Partea de intrare: ștecher Euro.
Partea de ieșire: cablu instalat fix, cu o lungime de 1,0 metri, cu conector M12x1 cu codificare A (mufă cu 4 pini), cu blocare cu șurub.
Certificate/standarde îndeplinite:
CE, UKCA, UL/cUL, TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC.
Temperature range
0 °C până la +40 °C.
Advantages
Protecție la scurtcircuit, suprasarcină și supratensiune.
Lampă de semnalizare cu leduri, pentru indicarea funcționării.
Lampă de semnalizare cu leduri, pentru indicarea funcționării.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.