{"product":{"productId":"agid.35145","price":47.36,"name":"Alimentator 24V CC, 60 W, 2,5 A, intrare 90-264 V CA, cu mufă M12, codificare A"},"currency":"EUR"}
Descriere
Note
Alimentator CA/CC compact, de masă, de calitate industrială, cu o tensiune de intrare de la 90 până la 264 volți CA și o tensiune de ieșire de 24 volți CC. Extrem de robust, cu durată lungă de viață chiar și în medii dificile.
Partea de intrare: cablu de conectare cu lungimea de 1,8 metri, cu conector IEC C13 și ștecher șuco, înclinat.
Partea de ieșire: cablu instalat fix, cu o lungime de 1,8 metri, cu conector M12x1 cu codificare A (mufă cu 4 pini), cu blocare cu șurub.
Certificate/standarde îndeplinite:
CE, UKCA, UE, EISA 2007/DoE, NRCan, Korea K-MEPS, AU/NZ MEPS.
Partea de intrare: cablu de conectare cu lungimea de 1,8 metri, cu conector IEC C13 și ștecher șuco, înclinat.
Partea de ieșire: cablu instalat fix, cu o lungime de 1,8 metri, cu conector M12x1 cu codificare A (mufă cu 4 pini), cu blocare cu șurub.
Certificate/standarde îndeplinite:
CE, UKCA, UE, EISA 2007/DoE, NRCan, Korea K-MEPS, AU/NZ MEPS.
Temperature range
-30 °C până la +70 °C.
Advantages
Protecție la scurtcircuit, suprasarcină, supratensiune și temperatură excesivă.
Carcasă complet închisă.
Lampă de semnalizare cu leduri, pentru indicarea funcționării.
Consum de energie la funcționare fără sarcină sub 0,075 W.
Carcasă complet închisă.
Lampă de semnalizare cu leduri, pentru indicarea funcționării.
Consum de energie la funcționare fără sarcină sub 0,075 W.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.