{"product":{"productId":"agid.24743","price":123.14,"name":"Comutator de siguranță, codificat RFID"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din plastic, material termoplastic.
Version
Mod de acțiune: RFID.
Tip tensiune: CC (tensiune continuă).
Tipul instalației: necoplanar.
Clasa de protecție: IP 67.
Tip tensiune: CC (tensiune continuă).
Tipul instalației: necoplanar.
Clasa de protecție: IP 67.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din plastic, material termoplastic.
Version
Mod de acțiune: RFID.
Tip tensiune: CC (tensiune continuă).
Tipul instalației: necoplanar.
Clasa de protecție: IP 67.
Tip tensiune: CC (tensiune continuă).
Tipul instalației: necoplanar.
Clasa de protecție: IP 67.
Note for ordering
Potrivit pentru fiecare comutator de siguranță, este necesar un actuator corespunzător. Actuatorul trebuie comandat separat.
Note
Comutator de siguranță cu tehnologie RFID pentru utilizarea pe ușile de siguranță, capacele de protecție și clapetele. Deschiderea dispozitivului de protecție duce automat la o oprire sigură a sistemului.
Comutatoarele de siguranță funcționează fără contact prin RFID. Elementele electronice sunt găzduite într-o carcasă complet încapsulată. Până la 31 de senzori pot fi conectați în serie. Acest lucru îl face potrivit și pentru sistemele în care trebuie monitorizate mai multe uși de siguranță.
Starea de comutare este indicată de trei LED-uri.
Galben: stare de funcționare.
Verde: tensiune de alimentare.
Roșu: Eroare.
Certificate:
TÜV, cULus, EAC, FCC, IC.
Standarde îndeplinite:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
Comutatoarele de siguranță funcționează fără contact prin RFID. Elementele electronice sunt găzduite într-o carcasă complet încapsulată. Până la 31 de senzori pot fi conectați în serie. Acest lucru îl face potrivit și pentru sistemele în care trebuie monitorizate mai multe uși de siguranță.
Starea de comutare este indicată de trei LED-uri.
Galben: stare de funcționare.
Verde: tensiune de alimentare.
Roșu: Eroare.
Certificate:
TÜV, cULus, EAC, FCC, IC.
Standarde îndeplinite:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
Method of operation
83456-11182: Codificare universală. Fiecare actuator este recunoscut de comutatorul de siguranță. Nivel de configurare conform ISO 14119 scăzut.
83456-21182: Codificare individuală, poate fi învățată de mai multe ori. Pentru ca actuatorul să fie recunoscut de comutatorul de siguranță, trebuie să alocați comutatorul de siguranță la punerea în funcțiune, printr-un proces de învățare. Prin această alocare, se atinge o siguranță de manipulare deosebit de mare. Nivel de configurare conform ISO 14119 ridicat. Comutatorul de siguranță recunoaște doar actuatoarele învățate. Atunci când se învață un actuator nou, codul actuatorului anterior se blochează.
83456-21182: Codificare individuală, poate fi învățată de mai multe ori. Pentru ca actuatorul să fie recunoscut de comutatorul de siguranță, trebuie să alocați comutatorul de siguranță la punerea în funcțiune, printr-un proces de învățare. Prin această alocare, se atinge o siguranță de manipulare deosebit de mare. Nivel de configurare conform ISO 14119 ridicat. Comutatorul de siguranță recunoaște doar actuatoarele învățate. Atunci când se învață un actuator nou, codul actuatorului anterior se blochează.
Temperature range
-25 °C până la +65 °C.
Safety
Nivel de performanță, până la: e
Categorie conform EN 13849: 4
Valoare PFH: 6,80 x 10-10/h
Nivel de integritate a siguranței (SIL), potrivit în: 3
Categorie conform EN 13849: 4
Valoare PFH: 6,80 x 10-10/h
Nivel de integritate a siguranței (SIL), potrivit în: 3
Accessory
Dispozitiv de acționare pentru comutatorul de siguranță codificat RFID 83456-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.