text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
3 Nimerit

Descriere

Material
Carcasă forma A din plastic.
Carcasă forma B din aliaj de zinc și fontă turnată. Suprafață activă POM.
Carcasă forma C din oțel inoxidabil înalt aliat.
Version
Tensiune: U = 10 - 30 V DC
Funcție: contact normal deschis
Tip de comutare: PNP
Tip de instalare: încastrat
Clasa de protecție: IP 67
Note
Funcționare fără contact, fără uzură, precum și frecvențe ridicate de comutare și precizii de comutare. Insensibil la vibrații, praf și umiditate. Senzorii inductivi captează fără contact toate metalele.

Formularul C permite fixarea șurubului într-o canelură în formă de T. Economisiți spațiu și sunteți în siguranță, deoarece comutatorul de proximitate dispare la nivel în canelură.

Rezistent la scurtcircuit și la polaritate inversă.
Temperature range
între -25 °C și +70 °C
Safety
Acest produs nu este adecvat ca senzor pentru protecția persoanelor.
Drawing reference
1) Afișaj LED

BN = Maro
BK = Black
BU = Albastru

Descoperiți gama de produse norelem