text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Senzor de câmp magnetic pentru interogarea poziției pistonului unui cilindru pneumatic, în care este încorporat un magnet.
Material
Carcasă Thermoplast PA12.
Suprafață activă PU.
Cablu de conectare PUR.
Version
Carcasă neagră.
Montare în canelură T.
Technical Data
Circuit de ieșire: PNP contact normal deschis (NO)
Tensiune de funcționare: 10 - 30 V CC
Curent de funcționare: 200 mA
Intensitatea câmpului de comutare: 2 kA/m
Frecvența de comutare: 3000 Hz
Protecție la scurtcircuit: da
Protecție la inversarea polarității: nu
Grad de protecție: IP67
Tip de conexiune: cablu PUR 2 m
Omologare: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Temperature range
între -25 °C și +85 °C
Assembly
Introduceți prin partea de sus în canelura T și fixați cu șurubul de prindere.
SW2, cuplu de strângere max. 0,4 Nm.
Drawing reference
1) suprafață activă
2) led
3) șurub de prindere

BN= maro
BK= negru
BU= albastru
Accessory
Bolț de blocare, din oțel inoxidabil, pneumatic 03095-01.
Suport de senzor cu canelură T 83010.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem