text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă din oțel inoxidabil sau alamă nichelată.
Suprafață activă PBT.
Version
Tensiune: U = 10 - 30 V DC
Funcție: contact normal deschis
Tip de comutare: PNP
Tip de instalare: încastrat
Clasa de protecție: IP 67
Note
Funcționare fără contact, fără uzură, precum și frecvențe ridicate de comutare și precizii de comutare. Insensibil la vibrații, praf și umiditate. Senzorii inductivi captează fără contact toate metalele.

Rezistent la scurtcircuit și la polaritate inversă.
Temperature range
între -25 °C și +70 °C
Safety
Acest produs nu este adecvat ca senzor pentru protecția persoanelor.
Drawing reference
1) Afișaj LED

P = lungime cablu

BN = Maro
BK = Negru
BU = Albastru
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem