{"product":{"productId":"agid.4559","price":41.1,"name":"Comutatoare de proximitate inductive, carcasă cu filet"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din oțel inoxidabil sau alamă nichelată.
Suprafață activă PBT sau PA 12.
Suprafață activă PBT sau PA 12.
Version
Tensiune: U = 10 - 30 V DC
Funcție: contact normal deschis
Tip de comutare: PNP
Tip de instalare: încastrat
Clasa de protecție: IP 67
Funcție: contact normal deschis
Tip de comutare: PNP
Tip de instalare: încastrat
Clasa de protecție: IP 67
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Comutator de proximitate inductiv Forma A
de la
88,18 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Comutator de proximitate inductiv forma B
de la
41,10 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Comutator de proximitate inductiv forma C
de la
101,12 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Carcasă din oțel inoxidabil sau alamă nichelată.
Suprafață activă PBT sau PA 12.
Suprafață activă PBT sau PA 12.
Version
Tensiune: U = 10 - 30 V DC
Funcție: contact normal deschis
Tip de comutare: PNP
Tip de instalare: încastrat
Clasa de protecție: IP 67
Funcție: contact normal deschis
Tip de comutare: PNP
Tip de instalare: încastrat
Clasa de protecție: IP 67
Note
Funcționare fără contact, fără uzură, precum și frecvențe ridicate de comutare și precizii de comutare. Insensibil la vibrații, praf și umiditate. Senzorii inductivi captează fără contact toate metalele.
Rezistent la scurtcircuit și la polaritate inversă.
Rezistent la scurtcircuit și la polaritate inversă.
Temperature range
între -25 °C și +70 °C
Safety
Acest produs nu este adecvat ca senzor pentru protecția persoanelor.
Drawing reference
1) Afișaj LED
P = lungime cablu
BN = Maro
BK = Negru
BU = Albastru
P = lungime cablu
BN = Maro
BK = Negru
BU = Albastru