Şurub de închidere Design igienic oțel inoxidabil 84100-52-112
Sales unit
15,28 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Screw plug
Version 1
hygienic design
Main
material
stainless steel
Component
material
TPU
Component
colour
blue
D=Thread
M12X1,5
H=Height
5
SW=key width
14
H1
10
Steel code
1.4404
UNSPSC Code
31161510
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
Description
Material
Oțel inoxidabil 1.4404.
Garnitură de etanșare din TPU.
Note
Șuruburi de închidere, cu filet metric de racordare conform DIN EN 60423.
Pentru închiderea în siguranță a orificiilor filetate sau a orificiilor de trecere neutilizate.
Grad de protecție IP 68 până la 15 bar, IP 69.
Certificat EHEDG.
Pentru închiderea în siguranță a orificiilor filetate sau a orificiilor de trecere neutilizate.
Grad de protecție IP 68 până la 15 bar, IP 69.
Certificat EHEDG.
Temperature range
-40 °C până la +85 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.